Abstandschelle 732 A2
Typ ASG 732 7 A2
Art.Nr. 1362624
EAN 4012196609369




Art.Nr. / Typ
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Technische Daten
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Materialstärke | 1,25 mm |
| für Durchmesser | 6 - 7 |
| Halogenfrei | ja |
| UV-beständig | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Abstand zur Wand | ja |
| Ausführung | geschlossen |
| ROHS Konform | ja |
| Spannbereich D min. | 6 mm |
| Spannbereich D max. | 7 mm |
| Dimension | 6-7mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Produktserie | 732 / 733 |
Abmessungen
| Maß A | 35 mm |
|---|---|
| Maß B | 23 mm |
| Maß D max. | 7 mm |
| Maß D min. | 6 mm |
| Maß H1 | 12 mm |
| Maß b | 18 mm |
| Maß x | 1,5 mm |
| Maß t1 | 1 mm |
| Maß t2 | 1,25 mm |
| Maß D | 7 mm |
Umweltdaten
0,1498 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1498 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 0,1498 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (5)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Werkstoff
Art.Nr.
ASG 732 6 A2
1,25
5
6
Edelstahl, rostfrei 1.4301
1362622
ASG 732 7 A2
1,25
6
7
Edelstahl, rostfrei 1.4301
1362624
ASG 732 8 A2
1,25
7
8
Edelstahl, rostfrei 1.4301
1362626
ASG 732 10 A2
1,25
8
10
Edelstahl, rostfrei 1.4301
1362628
ASG 732 12 A2
1,25
10
12
Edelstahl, rostfrei 1.4301
1362630
ASG 732 14 A2
1,25
12
14
Edelstahl, rostfrei 1.4301
1362632
ASG 732 17 A2
1,25
14
17
Edelstahl, rostfrei 1.4301
1362634
ASG 732 20 A2
1,25
17
20
Edelstahl, rostfrei 1.4301
1362636
ASG 732 25 A2
1,25
20
25
Edelstahl, rostfrei 1.4301
1362638
ASG 732 30 A2
1,5
25
30
Edelstahl, rostfrei 1.4301
1362640
ASG 732 36 A2
1,5
30
36
Edelstahl, rostfrei 1.4301
1362642
ASG 732 44 A2
1,5
36
44
Edelstahl, rostfrei 1.4301
1362644
ASG 732 53 A2
1,5
44
53
Edelstahl, rostfrei 1.4301
1362646
ASG 732 63 A2
1,5
53
63
Edelstahl, rostfrei 1.4301
1362648
Materialstärke
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
ASG 732 6 A2
Art.Nr.
1362622
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
5
Spannbereich D max.
6
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASG 732 7 A2
Art.Nr.
1362624
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
6
Spannbereich D max.
7
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASG 732 8 A2
Art.Nr.
1362626
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
7
Spannbereich D max.
8
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASG 732 10 A2
Art.Nr.
1362628
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
10
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASG 732 12 A2
Art.Nr.
1362630
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
10
Spannbereich D max.
12
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASG 732 14 A2
Art.Nr.
1362632
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
14
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASG 732 17 A2
Art.Nr.
1362634
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
14
Spannbereich D max.
17
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASG 732 20 A2
Art.Nr.
1362636
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
17
Spannbereich D max.
20
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASG 732 25 A2
Art.Nr.
1362638
Materialstärke
1,25
Spannbereich D min.
20
Spannbereich D max.
25
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASG 732 30 A2
Art.Nr.
1362640
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
25
Spannbereich D max.
30
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASG 732 36 A2
Art.Nr.
1362642
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
30
Spannbereich D max.
36
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASG 732 44 A2
Art.Nr.
1362644
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
36
Spannbereich D max.
44
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASG 732 53 A2
Art.Nr.
1362646
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
44
Spannbereich D max.
53
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
ASG 732 63 A2
Art.Nr.
1362648
Materialstärke
1,5
Spannbereich D min.
53
Spannbereich D max.
63
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301