Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A4

Typ BS-H1-M-76 A4
Art.Nr. 1188554
EAN 4012197416171
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge25 mm
Breite82 mm
Höhe115 mm
Maß L55 mm
Maß A25 mm
Maß B82 mm
Maß H115 mm
Maß t2,5 mm
Maß C37 mm
Maß GM8

Technische Daten

Funktionserhaltja
Blechstärke2,5 mm
für Rohrdurchmesser min.70 mm
für Rohrdurchmesser max.76 mm
Schlitzweite10 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.16 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.17 mm
Halogenfreija
GewindeM8
Mit Metallwanneja
Länge Außenmaß37 mm
Anzahl der Kabel/Rohre1
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz Werkstoffrostfreier Stahl
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
MontageartProfilschiene
ROHS Konformja
Spannbereich D min.70 mm
Spannbereich D max.76 mm
Dimension70-76mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Produktserie2056 / 2058

Umweltdaten

0,9985 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,9985 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)0,9985 kg CO₂e
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
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-H1-M-12 A4
Art.Nr.
1188521
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-H1-M-16 A4
Art.Nr.
1188523
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-H1-M-22 A4
Art.Nr.
1188527
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-H1-M-28 A4
Art.Nr.
1188530
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-H1-M-34 A4
Art.Nr.
1188533
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-H1-M-40 A4
Art.Nr.
1188536
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-H1-M-46 A4
Art.Nr.
1188539
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-H1-M-52 A4
Art.Nr.
1188541
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-H1-M-58 A4
Art.Nr.
1188545
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-H1-M-64 A4
Art.Nr.
1188548
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
BS-H1-M-70 A4
Art.Nr.
1188551
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
BS-H1-M-76 A4
Art.Nr.
1188554
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
70
Spannbereich D max.
76