Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2
Typ BS-U1-M-12 A2
|Art.Nr. 1188401
|EAN 4012197417284



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 22,5 mm |
|---|---|
| Breite | 17 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Maß L | 34 mm |
| Maß A | 22,5 mm |
| Maß B | 17 mm |
| Maß H | 40 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 28 mm |
| Maß G | M6 |
Technische Daten
| Blechstärke | 1,5 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 8 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 12 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M6 |
| Mit Metallwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 28 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 8 mm |
| Spannbereich D max. | 12 mm |
| Dimension | 8-12mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2153 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-U1-M-12 A2
3
8
12
1188401
BS-U1-M-16 A2
3
12
16
1188404
BS-U1-M-22 A2
3
16
22
1188407
BS-U1-M-28 A2
3
22
28
1188410
BS-U1-M-34 A2
3
28
34
1188413
BS-U1-M-40 A2
3
34
40
1188416
BS-U1-M-46 A2
5
40
46
1188419
BS-U1-M-52 A2
5
46
52
1188422
BS-U1-M-58 A2
5
52
58
1188425
BS-U1-M-64 A2
5
58
64
1188428
BS-U1-M-70 A2
5
64
70
1188431
BS-U1-M-76 A2
5
70
76
1188434
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-U1-M-12 A2
Art.Nr.
1188401
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-U1-M-16 A2
Art.Nr.
1188404
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-U1-M-22 A2
Art.Nr.
1188407
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-U1-M-28 A2
Art.Nr.
1188410
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-U1-M-34 A2
Art.Nr.
1188413
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-U1-M-40 A2
Art.Nr.
1188416
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-U1-M-46 A2
Art.Nr.
1188419
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-U1-M-52 A2
Art.Nr.
1188422
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-U1-M-58 A2
Art.Nr.
1188425
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-U1-M-64 A2
Art.Nr.
1188428
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
BS-U1-M-70 A2
Art.Nr.
1188431
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
BS-U1-M-76 A2
Art.Nr.
1188434
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
70
Spannbereich D max.
76
