Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Typ BS-W2-K-16 FT
Art.Nr. 1187709
EAN 4012196854462



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen. Darf in Wechselstromkreisen aufgrund der induktiven Erwärmung nicht mit einadrigen Kabeln in verzinkten Kabelleitern und Profilschienen verwendet werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 22,5 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 105 mm |
| Maß L | 35 mm |
| Maß A | 22,5 mm |
| Maß B | 20 mm |
| Maß H | 105 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M6 |
Technische Daten
| Blechstärke | 1,5 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 12 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 16 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M6 |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 34 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Winkelprofil |
| ROHS Konform | ja |
| Spannbereich D min. | 12 mm |
| Spannbereich D max. | 16 mm |
| Dimension | 12-16mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| Produktserie | 2056 / 2058 |
Umweltdaten
0,1949 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1949 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1949 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-W2-K-12 FT
3
8
12
1187703
BS-W2-K-16 FT
3
12
16
1187709
BS-W2-K-22 FT
3
16
22
1187715
BS-W2-K-28 FT
3
22
28
1187721
BS-W2-K-34 FT
3
28
34
1187727
BS-W2-K-40 FT
3
34
40
1187733
BS-W2-K-46 FT
5
40
46
1187739
BS-W2-K-52 FT
5
46
52
1187745
BS-W2-K-58 FT
5
52
58
1187751
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-W2-K-12 FT
Art.Nr.
1187703
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-W2-K-16 FT
Art.Nr.
1187709
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-W2-K-22 FT
Art.Nr.
1187715
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-W2-K-28 FT
Art.Nr.
1187721
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-W2-K-34 FT
Art.Nr.
1187727
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-W2-K-40 FT
Art.Nr.
1187733
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-W2-K-46 FT
Art.Nr.
1187739
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-W2-K-52 FT
Art.Nr.
1187745
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-W2-K-58 FT
Art.Nr.
1187751
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
