Bügelschelle 2056 F-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Typ BS-F2-M-40 FT
|
Art.Nr. 1187433
|
EAN 4012196853601
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen. Darf in Wechselstromkreisen aufgrund der induktiven Erwärmung nicht mit einadrigen Kabeln in verzinkten Kabelleitern und Profilschienen verwendet werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Flachstahl
  • U-Stahl
  • Bügelschelle für Flach- und U-Eisen von 4-12 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge22,5 mm
Breite45 mm
Höhe123 mm
Maß L46 mm
Maß A22,5 mm
Maß B45 mm
Maß H123 mm
Maß t2 mm
Maß C33 mm
Maß GM6

Technische Daten

Blechstärke2 mm
für Rohrdurchmesser min.34 mm
für Rohrdurchmesser max.40 mm
Schlitzweite10 mm
Halogenfreija
GewindeM6
Mit Metallwanneja
Länge Außenmaß33 mm
Anzahl der Kabel/Rohre2
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Montageartflaches Profil
ROHS Konformja
Spannbereich D min.34 mm
Spannbereich D max.40 mm
Dimension34-40mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der WanneStahl
Produktserie2056 / 2058

Umweltdaten

0,3222 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3222 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,3222 kg CO₂e
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
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-F2-M-12 FT
Art.Nr.
1187403
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-F2-M-16 FT
Art.Nr.
1187409
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-F2-M-22 FT
Art.Nr.
1187415
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-F2-M-28 FT
Art.Nr.
1187421
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-F2-M-34 FT
Art.Nr.
1187427
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-F2-M-40 FT
Art.Nr.
1187433
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-F2-M-46 FT
Art.Nr.
1187439
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-F2-M-52 FT
Art.Nr.
1187445
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52