Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT
Typ BS-N1-M-34 FT
Art.Nr. 1187026
EAN 4012196852475



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit N-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen. Darf in Wechselstromkreisen aufgrund der induktiven Erwärmung nicht mit einadrigen Kabeln in verzinkten Kabelleitern und Profilschienen verwendet werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 22,5 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 59 mm |
| Maß L | 34 mm |
| Maß A | 22,5 mm |
| Maß B | 39 mm |
| Maß H | 59 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M6 |
Technische Daten
| Blechstärke | 2 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 28 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 34 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M6 |
| Mit Metallwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 34 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| ROHS Konform | ja |
| Spannbereich D min. | 28 mm |
| Spannbereich D max. | 34 mm |
| Dimension | 28-34mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Stahl |
| Produktserie | 2056 / 2058 |
Umweltdaten
0,1588 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1588 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1588 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-N1-M-12 FT
3
8
12
1187002
BS-N1-M-16 FT
3
12
16
1187008
BS-N1-M-22 FT
3
16
22
1187014
BS-N1-M-28 FT
3
22
28
1187020
BS-N1-M-34 FT
3
28
34
1187026
BS-N1-M-40 FT
3
34
40
1187032
BS-N1-M-46 FT
5
40
46
1187038
BS-N1-M-52 FT
5
46
52
1187044
BS-N1-M-58 FT
5
52
58
1187050
BS-N1-M-64 FT
5
58
64
1187056
BS-N1-M-70 FT
5
64
70
1187062
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-N1-M-12 FT
Art.Nr.
1187002
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-N1-M-16 FT
Art.Nr.
1187008
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-N1-M-22 FT
Art.Nr.
1187014
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-N1-M-28 FT
Art.Nr.
1187020
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-N1-M-34 FT
Art.Nr.
1187026
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-N1-M-40 FT
Art.Nr.
1187032
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-N1-M-46 FT
Art.Nr.
1187038
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-N1-M-52 FT
Art.Nr.
1187044
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-N1-M-58 FT
Art.Nr.
1187050
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-N1-M-64 FT
Art.Nr.
1187056
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
BS-N1-M-70 FT
Art.Nr.
1187062
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
