Bügelschelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Typ BS-U2-K-16 FT
Art.Nr. 1186710
EAN 4012196850792



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen. Darf in Wechselstromkreisen aufgrund der induktiven Erwärmung nicht mit einadrigen Kabeln in verzinkten Kabelleitern und Profilschienen verwendet werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 22,5 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Maß L | 47 mm |
| Maß A | 22,5 mm |
| Maß B | 20 mm |
| Maß H | 65 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M6 |
Technische Daten
| Blechstärke | 1,5 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 12 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 16 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M6 |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 34 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| ROHS Konform | ja |
| Spannbereich D min. | 12 mm |
| Spannbereich D max. | 16 mm |
| Dimension | 12-16mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| Produktserie | 2056 / 2058 |
Umweltdaten
0,1396 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1396 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1396 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-U2-K-12 FT
3
8
12
1186703
BS-U2-K-16 FT
3
12
16
1186710
BS-U2-K-22 FT
3
16
22
1186717
BS-U2-K-28 FT
3
22
28
1186723
BS-U2-K-34 FT
3
28
34
1186730
BS-U2-K-40 FT
3
34
40
1186737
BS-U2-K-46 FT
5
40
46
1186743
BS-U2-K-52 FT
5
46
52
1186750
BS-U2-K-58 FT
5
52
58
1186757
BS-U2-K-64 FT
5
58
64
1186763
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-U2-K-12 FT
Art.Nr.
1186703
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-U2-K-16 FT
Art.Nr.
1186710
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-U2-K-22 FT
Art.Nr.
1186717
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-U2-K-28 FT
Art.Nr.
1186723
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-U2-K-34 FT
Art.Nr.
1186730
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-U2-K-40 FT
Art.Nr.
1186737
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-U2-K-46 FT
Art.Nr.
1186743
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-U2-K-52 FT
Art.Nr.
1186750
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-U2-K-58 FT
Art.Nr.
1186757
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-U2-K-64 FT
Art.Nr.
1186763
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64