Bügelschelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Typ BS-U2-M-12 FT
Art.Nr. 1186503
EAN 4012196849789
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen. Darf in Wechselstromkreisen aufgrund der induktiven Erwärmung nicht mit einadrigen Kabeln in verzinkten Kabelleitern und Profilschienen verwendet werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge22,5 mm
Breite17 mm
Höhe57 mm
Maß L46 mm
Maß A22,5 mm
Maß B17 mm
Maß H57 mm
Maß t1,5 mm
Maß C28 mm
Maß GM6

Technische Daten

Funktionserhaltja
Blechstärke1,5 mm
für Rohrdurchmesser min.8 mm
für Rohrdurchmesser max.12 mm
Schlitzweite10 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.18 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.22 mm
Halogenfreija
GewindeM6
Mit Kunststoffwannenein
Mit Metallwanneja
Länge Außenmaß28 mm
Anzahl der Kabel/Rohre2
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
MontageartProfilschiene
ROHS Konformja
Spannbereich D min.8 mm
Spannbereich D max.12 mm
Dimension08-12mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der WanneStahl
Produktserie2056 / 2058

Umweltdaten

0,1344 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1344 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1344 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-U2-M-12 FT
Art.Nr.
1186503
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-U2-M-16 FT
Art.Nr.
1186510
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-U2-M-22 FT
Art.Nr.
1186517
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-U2-M-28 FT
Art.Nr.
1186523
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-U2-M-34 FT
Art.Nr.
1186530
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-U2-M-40 FT
Art.Nr.
1186537
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-U2-M-46 FT
Art.Nr.
1186543
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-U2-M-52 FT
Art.Nr.
1186550
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-U2-M-58 FT
Art.Nr.
1186557
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-U2-M-64 FT
Art.Nr.
1186563
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64