Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al

Typ BS-H1-K-34 ALU
|
Art.Nr. 1186429
|
EAN 4012196848270
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge22,5 mm
Breite39 mm
Höhe67 mm
Maß L47 mm
Maß A22,5 mm
Maß B39 mm
Maß H67 mm
Maß t2 mm
Maß C34 mm
Maß GM6

Technische Daten

Blechstärke2 mm
für Rohrdurchmesser min.28 mm
für Rohrdurchmesser max.34 mm
Schlitzweite10 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.16 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.17 mm
Halogenfreija
GewindeM6
Mit Kunststoffwanneja
Länge Außenmaß34 mm
Anzahl der Kabel/Rohre1
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz WerkstoffAluminium
Max. Anzugsdrehmoment2 Nm
MontageartProfilschiene
Spannbereich D min.28 mm
Spannbereich D max.34 mm
Dimension28-34mm
WerkstoffAluminium
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen

Umweltdaten

0,3078 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3078 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,3078 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-H1-K-12 ALU
Art.Nr.
1186402
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-H1-K-16 ALU
Art.Nr.
1186409
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-H1-K-22 ALU
Art.Nr.
1186416
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-H1-K-28 ALU
Art.Nr.
1186422
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-H1-K-34 ALU
Art.Nr.
1186429
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-H1-K-40 ALU
Art.Nr.
1186436
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-H1-K-46 ALU
Art.Nr.
1186442
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-H1-K-52 ALU
Art.Nr.
1186449
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-H1-K-58 ALU
Art.Nr.
1186456
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-H1-K-64 ALU
Art.Nr.
1186462
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
BS-H1-K-70 ALU
Art.Nr.
1186469
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
BS-H1-K-76 ALU
Art.Nr.
1186476
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
70
Spannbereich D max.
76