Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, Al
Typ BS-H1-K-28 ALU
Art.Nr. 1186422
EAN 4012196848201



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 22,5 mm |
|---|---|
| Breite | 33 mm |
| Höhe | 59 mm |
| Maß L | 35 mm |
| Maß A | 22,5 mm |
| Maß B | 33 mm |
| Maß H | 59 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M6 |
Technische Daten
| Blechstärke | 2 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 22 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 28 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M6 |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 34 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | Aluminium |
| Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| ROHS Konform | ja |
| Spannbereich D min. | 22 mm |
| Spannbereich D max. | 28 mm |
| Dimension | 22-28mm |
| Werkstoff | Aluminium |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| Produktserie | 2056 / 2058 |
Umweltdaten
0,2687 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2687 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,2687 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-H1-K-12 ALU
2
8
12
1186402
BS-H1-K-16 ALU
2
12
16
1186409
BS-H1-K-22 ALU
2
16
22
1186416
BS-H1-K-28 ALU
2
22
28
1186422
BS-H1-K-34 ALU
2
28
34
1186429
BS-H1-K-40 ALU
2
34
40
1186436
BS-H1-K-46 ALU
2
40
46
1186442
BS-H1-K-52 ALU
2
46
52
1186449
BS-H1-K-58 ALU
2
52
58
1186456
BS-H1-K-64 ALU
2
58
64
1186462
BS-H1-K-70 ALU
2
64
70
1186469
BS-H1-K-76 ALU
2
70
76
1186476
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-H1-K-12 ALU
Art.Nr.
1186402
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-H1-K-16 ALU
Art.Nr.
1186409
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-H1-K-22 ALU
Art.Nr.
1186416
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-H1-K-28 ALU
Art.Nr.
1186422
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-H1-K-34 ALU
Art.Nr.
1186429
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-H1-K-40 ALU
Art.Nr.
1186436
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-H1-K-46 ALU
Art.Nr.
1186442
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-H1-K-52 ALU
Art.Nr.
1186449
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-H1-K-58 ALU
Art.Nr.
1186456
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-H1-K-64 ALU
Art.Nr.
1186462
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
BS-H1-K-70 ALU
Art.Nr.
1186469
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
BS-H1-K-76 ALU
Art.Nr.
1186476
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
70
Spannbereich D max.
76
