Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2
Typ BS-H1-K-34 A2
|Art.Nr. 1186329
|EAN 4012196847792



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 22,5 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 67 mm |
| Maß L | 47 mm |
| Maß A | 22,5 mm |
| Maß B | 39 mm |
| Maß H | 67 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M6 |
Materialien und Verpackung
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
Technische Daten
| Blechstärke | 2 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 28 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 34 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M6 |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 34 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 28 mm |
| Spannbereich D max. | 34 mm |
| Dimension | 28-34mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3334 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-H1-K-12 A2
3
8
12
1186302
BS-H1-K-16 A2
3
12
16
1186309
BS-H1-K-22 A2
3
16
22
1186316
BS-H1-K-28 A2
3
22
28
1186322
BS-H1-K-34 A2
3
28
34
1186329
BS-H1-K-40 A2
3
34
40
1186336
BS-H1-K-46 A2
5
40
46
1186342
BS-H1-K-52 A2
5
46
52
1186349
BS-H1-K-58 A2
5
52
58
1186356
BS-H1-K-64 A2
5
58
64
1186362
BS-H1-K-70 A2
5
64
70
1186369
BS-H1-K-76 A2
5
70
76
1186376
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-H1-K-12 A2
Art.Nr.
1186302
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-H1-K-16 A2
Art.Nr.
1186309
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-H1-K-22 A2
Art.Nr.
1186316
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-H1-K-28 A2
Art.Nr.
1186322
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-H1-K-34 A2
Art.Nr.
1186329
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-H1-K-40 A2
Art.Nr.
1186336
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-H1-K-46 A2
Art.Nr.
1186342
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-H1-K-52 A2
Art.Nr.
1186349
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-H1-K-58 A2
Art.Nr.
1186356
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-H1-K-64 A2
Art.Nr.
1186362
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
BS-H1-K-70 A2
Art.Nr.
1186369
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
BS-H1-K-76 A2
Art.Nr.
1186376
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
70
Spannbereich D max.
76
