Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Typ BS-H1-K-76 FT
Art.Nr. 1186276
EAN 4012196847372



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen. Darf in Wechselstromkreisen aufgrund der induktiven Erwärmung nicht mit einadrigen Kabeln in verzinkten Kabelleitern und Profilschienen verwendet werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 82 mm |
| Höhe | 115 mm |
| Maß L | 58 mm |
| Maß A | 25 mm |
| Maß B | 82 mm |
| Maß H | 115 mm |
| Maß t | 2,5 mm |
| Maß C | 40 mm |
| Maß G | M8 |
Technische Daten
| Blechstärke | 2,5 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 70 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 76 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M8 |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 40 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| ROHS Konform | ja |
| Spannbereich D min. | 70 mm |
| Spannbereich D max. | 76 mm |
| Dimension | 70-76mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| Produktserie | 2056 / 2058 |
Umweltdaten
0,3762 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3762 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,3762 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-H1-K-12 FT
3
8
12
1186202
BS-H1-K-16 FT
3
12
16
1186209
BS-H1-K-22 FT
3
16
22
1186216
BS-H1-K-28 FT
3
22
28
1186222
BS-H1-K-34 FT
3
28
34
1186229
BS-H1-K-40 FT
3
34
40
1186236
BS-H1-K-46 FT
5
40
46
1186242
BS-H1-K-52 FT
5
46
52
1186249
BS-H1-K-58 FT
5
52
58
1186256
BS-H1-K-64 FT
5
58
64
1186262
BS-H1-K-70 FT
5
64
70
1186269
BS-H1-K-82 FT
5
76
82
1186282
BS-H1-K-90 FT
5
82
90
1186289
BS-H1-K-76 FT
5
70
76
1186276
BS-H1-K-100 FT
5
90
100
1186297
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-H1-K-12 FT
Art.Nr.
1186202
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-H1-K-16 FT
Art.Nr.
1186209
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-H1-K-22 FT
Art.Nr.
1186216
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-H1-K-28 FT
Art.Nr.
1186222
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-H1-K-34 FT
Art.Nr.
1186229
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-H1-K-40 FT
Art.Nr.
1186236
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-H1-K-46 FT
Art.Nr.
1186242
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-H1-K-52 FT
Art.Nr.
1186249
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-H1-K-58 FT
Art.Nr.
1186256
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-H1-K-64 FT
Art.Nr.
1186262
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
BS-H1-K-70 FT
Art.Nr.
1186269
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
BS-H1-K-82 FT
Art.Nr.
1186282
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
76
Spannbereich D max.
82
BS-H1-K-90 FT
Art.Nr.
1186289
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
82
Spannbereich D max.
90
BS-H1-K-76 FT
Art.Nr.
1186276
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
70
Spannbereich D max.
76
BS-H1-K-100 FT
Art.Nr.
1186297
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
90
Spannbereich D max.
100