Bügelschelle 2056 H-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Typ BS-H3-K-46 FT
Art.Nr. 1186244
EAN 4012196847235



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen. Darf in Wechselstromkreisen aufgrund der induktiven Erwärmung nicht mit einadrigen Kabeln in verzinkten Kabelleitern und Profilschienen verwendet werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 51 mm |
| Höhe | 182 mm |
| Maß L | 72 mm |
| Maß A | 25 mm |
| Maß B | 51 mm |
| Maß H | 182 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß C | 40 mm |
| Maß G | M8 |
Technische Daten
| Blechstärke | 2 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 40 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 46 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M8 |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 40 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 3 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| ROHS Konform | ja |
| Spannbereich D min. | 40 mm |
| Spannbereich D max. | 46 mm |
| Dimension | 40-46mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| Produktserie | 2056 / 2058 |
Umweltdaten
0,4848 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4848 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,4848 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-H3-K-12 FT
3
8
12
1186204
BS-H3-K-16 FT
3
12
16
1186211
BS-H3-K-22 FT
3
16
22
1186218
BS-H3-K-28 FT
3
22
28
1186224
BS-H3-K-34 FT
3
28
34
1186231
BS-H3-K-40 FT
3
34
40
1186238
BS-H3-K-46 FT
5
40
46
1186244
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-H3-K-12 FT
Art.Nr.
1186204
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-H3-K-16 FT
Art.Nr.
1186211
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-H3-K-22 FT
Art.Nr.
1186218
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-H3-K-28 FT
Art.Nr.
1186224
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-H3-K-34 FT
Art.Nr.
1186231
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-H3-K-40 FT
Art.Nr.
1186238
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-H3-K-46 FT
Art.Nr.
1186244
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
