Bügelschelle 2056 H-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Typ BS-H3-K-28 FT
|Art.Nr. 1186224
|EAN 4012196847082



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 22,5 mm |
|---|---|
| Breite | 33 mm |
| Höhe | 121 mm |
| Maß L | 59 mm |
| Maß A | 22,5 mm |
| Maß B | 33 mm |
| Maß H | 121 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M6 |
Technische Daten
| Blechstärke | 2 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 22 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 28 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M6 |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 34 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 3 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 22 mm |
| Spannbereich D max. | 28 mm |
| Dimension | 22-28mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2307 kg CO2e / 1 Stück |
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
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-H3-K-12 FT
3
8
12
1186204
BS-H3-K-16 FT
3
12
16
1186211
BS-H3-K-22 FT
3
16
22
1186218
BS-H3-K-28 FT
3
22
28
1186224
BS-H3-K-34 FT
3
28
34
1186231
BS-H3-K-40 FT
3
34
40
1186238
BS-H3-K-46 FT
5
40
46
1186244
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-H3-K-12 FT
Art.Nr.
1186204
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-H3-K-16 FT
Art.Nr.
1186211
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-H3-K-22 FT
Art.Nr.
1186218
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-H3-K-28 FT
Art.Nr.
1186224
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-H3-K-34 FT
Art.Nr.
1186231
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-H3-K-40 FT
Art.Nr.
1186238
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-H3-K-46 FT
Art.Nr.
1186244
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46