Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Typ 2056 2 12 ALU
Art.Nr. 1183389
EAN 4012195435495



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite;
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).
Die Bügelschellen 2056/ALU sind in der Ausführung für 1 Kabel gemäß VDE 0298-1 zur Einzelverlegung von Einleiter-Kabeln in Drehstromnetzen geeignet, da hier kein geschlossener Eisenkreis vorliegt. Es muss jedoch die geringere mechanische Festigkeit der Aluminiumschellen im Kurzschlussfalle berücksichtigt werden, d. h.: möglichst dichter Schellenabstand in Längsrichtung, genügend seitlicher Abstand zwischen den Kabeln.
Technische Daten
Technische Daten
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
|---|---|
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | Aluminium |
| Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| ROHS Konform | ja |
| Spannbereich D min. | 8 mm |
| Spannbereich D max. | 12 mm |
| Dimension | 8-12mm |
| Werkstoff | Aluminium |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| Produktserie | 2056 / 2058 |
Abmessungen
| Maß L | 34 mm |
|---|---|
| Maß A | 23 mm |
| Maß B | 16 mm |
| Maß H | 52 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß x | 4,5 mm |
| Maß G | M6 |
Umweltdaten
0,2072 kg CO₂e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2072 kg CO₂e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,2072 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-04-02T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056 2 12 ALU
2
8
12
1183389
2056 2 16 ALU
2
12
16
1183397
2056 2 22 ALU
2
16
22
1183400
2056 2 28 ALU
2
22
28
1183419
2056 2 52 ALU
2
46
52
1183451
2056 2 58 ALU
2
52
58
1183478
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056 2 12 ALU
Art.Nr.
1183389
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
2056 2 16 ALU
Art.Nr.
1183397
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2056 2 22 ALU
Art.Nr.
1183400
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2056 2 28 ALU
Art.Nr.
1183419
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2056 2 52 ALU
Art.Nr.
1183451
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
2056 2 58 ALU
Art.Nr.
1183478
Max. Anzugsdrehmoment
2
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
