Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Typ 2056W 2 52 FT
Art.Nr. 1181521
EAN 4012195076759
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Winkelstahl
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

für Rohrdurchmesser min.50 mm
für Rohrdurchmesser max.50 mm
Schlagfestnein
Halogenfreija
Mit Kunststoffwanneja
Mit Metallwannenein
Anzahl der Kabel/Rohre2
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
MontageartWinkelprofil
ROHS Konformja
für 1 Kabel H117 mm
für 1 Kabel L32,5
für 2 Kabel H172 mm
für 2 Kabel L38,5 mm
Spannbereich D min.46 mm
Spannbereich D max.52 mm
Dimension46-52mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
Produktserie2056 / 2058

Abmessungen

Maß L38,5 mm
Maß A25 mm
Maß B57 mm
Maß H172 mm
Maß t2 mm
Maß C40 mm
Maß x6,5 mm
Maß GM8
Maß E13,5 mm

Umweltdaten

0,4257 kg CO₂e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4257 kg CO₂e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,4257 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-04-02T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056W 2 16 FT
Art.Nr.
1181165
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2056W 2 28 FT
Art.Nr.
1181289
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2056W 2 34 FT
Art.Nr.
1181343
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
2056W 2 46 FT
Art.Nr.
1181467
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
2056W 2 52 FT
Art.Nr.
1181521
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52