Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Typ 2056W 2 16 FT
|Art.Nr. 1181165
|EAN 4012195076391



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Technische Daten
Technische Daten
| für Rohrdurchmesser min. | 16 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser max. | 16 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Winkelprofil |
| ROHS Konform | ja |
| für 1 Kabel H | 78 mm |
| für 1 Kabel L | 27 |
| für 2 Kabel H | 96 mm |
| für 2 Kabel L | 34 mm |
| für 3 Kabel L | 34 mm |
| für 3 Kabel H | 114 mm |
| Spannbereich D min. | 12 mm |
| Spannbereich D max. | 16 mm |
| Dimension | 12-16mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| Produktserie | 2056 / 2058 |
Abmessungen
| Maß L | 34 mm |
|---|---|
| Maß A | 23 mm |
| Maß B | 20 mm |
| Maß H | 96 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß x | 5 mm |
| Maß G | M6 |
| Maß E | 11 mm |
Umweltdaten
0,1656 kg CO₂e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1656 kg CO₂e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1656 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-04-02T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056W 2 16 FT
3
12
16
1181165
2056W 2 28 FT
3
22
28
1181289
2056W 2 34 FT
5
28
34
1181343
2056W 2 46 FT
5
40
46
1181467
2056W 2 52 FT
5
46
52
1181521
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056W 2 16 FT
Art.Nr.
1181165
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2056W 2 28 FT
Art.Nr.
1181289
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2056W 2 34 FT
Art.Nr.
1181343
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
2056W 2 46 FT
Art.Nr.
1181467
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
2056W 2 52 FT
Art.Nr.
1181521
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
