Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT

Typ 2056N 34 FT
Art.Nr. 1163345
EAN 4012195067634
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Passend zu allen C-Profilschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite, mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens 18,5 mm lichter Innenbreite.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, Farbe Lichtgrau RAL 7035, halogenfrei.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
  • Schlitzweite 11-12 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

für Rohrdurchmesser min.32 mm
für Rohrdurchmesser max.32 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.11 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.12 mm
Schlagfestnein
Halogenfreija
Mit Kunststoffwanneja
Mit Metallwannenein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
MontageartProfilschiene
ROHS Konformja
für 1 Kabel H59 mm
für 1 Kabel L37,5
für 2 Kabel H97 mm
für 2 Kabel L56,5 mm
für 3 Kabel L56,5 mm
für 3 Kabel H136 mm
Spannbereich D min.28 mm
Spannbereich D max.34 mm
Dimension28-34mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
Produktserie2056 / 2058

Abmessungen

Maß L37,5 mm
Maß A20 mm
Maß B39 mm
Maß H59 mm
Maß t2 mm
Maß C34 mm
Maß x5,5 mm
Maß GM8

Umweltdaten

0,1168 kg CO₂e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1168 kg CO₂e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1168 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-04-02T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056N 12 FT
Art.Nr.
1163124
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
2056N 16 FT
Art.Nr.
1163167
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
2056N 22 FT
Art.Nr.
1163221
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2056N 28 FT
Art.Nr.
1163280
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
2056N 34 FT
Art.Nr.
1163345
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
2056N 52 FT
Art.Nr.
1163523
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
2056N 58 FT
Art.Nr.
1163582
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
2056N 64 FT
Art.Nr.
1163647
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64