Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne A2
Typ 2056 2 34 A2
|Art.Nr. 1161849
|EAN 4012195066194



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite;
Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Technische Daten
Technische Daten
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
|---|---|
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 28 mm |
| Spannbereich D max. | 34 mm |
| Dimension | 28-34mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7851 kg CO₂e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 44,5 mm |
|---|---|
| Maß A | 23 mm |
| Maß B | 39 mm |
| Maß H | 101 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß x | 6 mm |
| Maß G | M8 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056 2 22 A2
3
16
22
1161822
2056 2 34 A2
5
28
34
1161849
2056 2 40 A2
5
34
40
1161857
2056 2 46 A2
5
40
46
1161865
2056 2 52 A2
5
46
52
1161873
2056 2 58 A2
5
52
58
1161881
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056 2 22 A2
Art.Nr.
1161822
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2056 2 34 A2
Art.Nr.
1161849
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
2056 2 40 A2
Art.Nr.
1161857
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
2056 2 46 A2
Art.Nr.
1161865
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
2056 2 52 A2
Art.Nr.
1161873
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
2056 2 58 A2
Art.Nr.
1161881
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
