Befestigungsschelle 823, schwer
Typ 823 16 FT
|Art.Nr. 1015095
|EAN 4012195015130



Art.Nr. / Typ
für Durchmesser
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Befestigungsschelle zweilappig 16mm
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 59 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Maß A | 59 mm |
| Maß d | 6,5 mm |
| Maß B | 40 mm |
| Maß H | 13 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß b | 20 mm |
| Maß e | 10 mm |
| Maß D | 15,2 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 2 mm |
|---|---|
| für Durchmesser | 16 |
| Lochgröße | 6,5 x 10 |
| Halogenfrei | ja |
| UV-beständig | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Nenndurchmesser | 16 mm |
| Abstand zur Wand | nein |
| Ausführung | zweilappig |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 16mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | Befestigungsschellen |
Umweltdaten
0,0525 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0525 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0525 kg CO₂e |
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
für Durchmesser
Art.Nr.
823 16 FT
16
1015095
823 18.3 FT
18,6
1015117
823 20 FT
20
1015133
823 22.5 FT
22,5
1015168
823 28.3 FT
28,3
1015214
823 37 FT
37
1015303
823 47 FT
47
1015362
823 54 FT
54
1015427
823 59.3 FT
59,3
1015486
823 25 FT
25
1015494
823 32 FT
32
1015496
823 40 FT
40
1015498
823 50 FT
50
1015500
823 63 FT
63
1015508
für Durchmesser
823 16 FT
Art.Nr.
1015095
für Durchmesser
16
823 18.3 FT
Art.Nr.
1015117
für Durchmesser
18,6
823 20 FT
Art.Nr.
1015133
für Durchmesser
20
823 22.5 FT
Art.Nr.
1015168
für Durchmesser
22,5
823 28.3 FT
Art.Nr.
1015214
für Durchmesser
28,3
823 37 FT
Art.Nr.
1015303
für Durchmesser
37
823 47 FT
Art.Nr.
1015362
für Durchmesser
47
823 54 FT
Art.Nr.
1015427
für Durchmesser
54
823 59.3 FT
Art.Nr.
1015486
für Durchmesser
59,3
823 25 FT
Art.Nr.
1015494
für Durchmesser
25
823 32 FT
Art.Nr.
1015496
für Durchmesser
32
823 40 FT
Art.Nr.
1015498
für Durchmesser
40
823 50 FT
Art.Nr.
1015500
für Durchmesser
50
823 63 FT
Art.Nr.
1015508
für Durchmesser
63