Befestigungsschelle 822, schwer A4
Typ 822 6 A4
|Art.Nr. 1013861
|EAN 4012195911746



Art.Nr. / Typ
für Durchmesser
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Befestigungsschelle einlappig 6mm
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Maß L | 23,5 mm |
| Maß A | 10 mm |
| Maß H | 5 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß b | 20 mm |
| Maß L1 | 32 mm |
| Maß D | 6 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 2 mm |
|---|---|
| für Durchmesser | 6 |
| Lochgröße | 6,5 x 10 |
| Halogenfrei | ja |
| UV-beständig | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Nenndurchmesser | 6 mm |
| Abstand zur Wand | nein |
| Ausführung | einlappig |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 6mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Produktserie | Befestigungsschellen |
Umweltdaten
0,0527 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0527 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0527 kg CO₂e |
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
für Durchmesser
Art.Nr.
822 6 A4
6
1013861
822 10 A4
10
1013865
822 12 A4
12
1013869
822 14 A4
14
1013873
822 16 A4
15,2
1013877
822 18 A4
18,6
1013881
822 20 A4
20
1013885
822 22.5 A4
22,5
1013889
822 25 A4
25
1013893
822 32 A4
32
1013903
822 40 A4
40
1013911
822 50 A4
50
1013921
822 63 A4
63
1013925
für Durchmesser
822 6 A4
Art.Nr.
1013861
für Durchmesser
6
822 10 A4
Art.Nr.
1013865
für Durchmesser
10
822 12 A4
Art.Nr.
1013869
für Durchmesser
12
822 14 A4
Art.Nr.
1013873
für Durchmesser
14
822 16 A4
Art.Nr.
1013877
für Durchmesser
15,2
822 18 A4
Art.Nr.
1013881
für Durchmesser
18,6
822 20 A4
Art.Nr.
1013885
für Durchmesser
20
822 22.5 A4
Art.Nr.
1013889
für Durchmesser
22,5
822 25 A4
Art.Nr.
1013893
für Durchmesser
25
822 32 A4
Art.Nr.
1013903
für Durchmesser
32
822 40 A4
Art.Nr.
1013911
für Durchmesser
40
822 50 A4
Art.Nr.
1013921
für Durchmesser
50
822 63 A4
Art.Nr.
1013925
für Durchmesser
63