Schnurauslass Nenngröße R9 mit Staubschutzdichtung, graphitschwarz
Typ SA GESR9 9011
|Art.Nr. 7428254
|EAN 4012195298496



Art.Nr. / Typ
Farbe
Bodenpflege
trocken
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Schnurauslass zum Einbau in runde Geräteeinsätze. Einsatz nur in trocken gepflegten Fußböden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 48 mm |
|---|---|
| Breite | 105 mm |
| Höhe | 30 mm |
Technische Daten
| Bodenpflege | trocken |
|---|---|
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1857 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Bodenpflege
Farbe
Art.Nr.
SA GESR9 7011
trocken
eisengrau; RAL 7011
7428250
SA GESR9 9011
trocken
graphitschwarz; RAL 9011
7428254
Farbe
SA GESR9 7011
Art.Nr.
7428250
Bodenpflege
trocken
Farbe
eisengrau; RAL 7011
SA GESR9 9011
Art.Nr.
7428254
Bodenpflege
trocken
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
