Kanaleinheit, blind, Höhe 60-110 mm

Typ OKA-W3006050
Art.Nr. 7424422
EAN 4012195244202
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.

kl. VKE: 2,4 m

m

Beschreibung

Montagefertige Kanaleinheit mit 3 Blinddeckeln zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und Deckelstoßdichtungen (3 St. bei Kanalnennbreiten 200 und 300) oder nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2400 mm
Breite300 mm

Technische Daten

Nutzquerschnitt8100 mm²
Anzahl der Züge3 St.
Anzahl der steckbaren Trennwände2
Abdeckungen3
Nivellierbereich min.60 mm
Nivellierbereich max.110 mm
Mindestestrichhöhe60
Einbauöffnung für Aufflurtanknein
Dichtungseinbaumöglichkeitja
Entkoppelbarnein
Bodenblechja
Mit Potentialausgleichnein
Oberteil abnehmbarja
Deckelbefestigung rastendnein
Abdeckung Montageöffnungnein
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten3
Mit Trennwandnein
Materialstärke Deckel4
Geeignet für Dehnungsfugenein
Mit Überstandja
Anzahl der Montageöffnungen0
Mit Anschlussöffnungnein
Montageöffnungohne
ROHS Konformja
Kanalhöhe min.60 mm
Kanalhöhe max.110 mm
Dimension2400x300x60
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Trennwandbefestigungrasten
ProduktserieOKA-Serie

Umweltdaten

60,716 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate60,716 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)60,716 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör
Typ
OKA2 TW 40

kl. VKE: 2,4 m

m

Art.Nr. 7408634

Saugheber, 300 N
Typ
WZ 1029

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
OKA-W2006050
Art.Nr.
7424420
Länge
2400
Breite
200
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
60
Kanalhöhe max.
110
OKA-W3006050
Art.Nr.
7424422
Länge
2400
Breite
300
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
60
Kanalhöhe max.
110
OKA-W4006050
Art.Nr.
7424424
Länge
2400
Breite
400
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
60
Kanalhöhe max.
110
OKA-W5006050
Art.Nr.
7424426
Länge
2400
Breite
500
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
60
Kanalhöhe max.
110
OKA-W6006050
Art.Nr.
7424428
Länge
2400
Breite
600
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
60
Kanalhöhe max.
110