Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSN, Edelstahl
Typ RKSN2 9 VS 20
Art.Nr. 7409218
EAN 4012195867227



Art.Nr. / Typ
Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Maß h
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Nivellierbare Kassette der Nenngröße 9 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich.
Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45®-Geräte.
Nivellierbare quadratische Kassette, 3-zügig, mit Schnurauslass der Nenngröße 9 für den Einbau von Installationsgeräten. Kassette passend zu Nutzung in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur passend für glatte Bodenbeläge. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 für installiert werden.
Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45®-Geräte.
Nivellierbare quadratische Kassette, 3-zügig, mit Schnurauslass der Nenngröße 9 für den Einbau von Installationsgeräten. Kassette passend zu Nutzung in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur passend für glatte Bodenbeläge. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 für installiert werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 243 mm |
|---|---|
| Breite | 243 mm |
| Maß h | 105 mm |
Technische Daten
| Fußbodenhöhe min. | 105 mm |
|---|---|
| Fußbodenhöhe max. | 150 mm |
| Bodenbelagdicke | 20 mm |
| Nivellierbereich min. | 105 mm |
| Nivellierbereich max. | 150 mm |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 12 |
| Entkoppelbar | nein |
| Länge Einbaumaß | 244 mm |
| Breite Einbaumaß | 244 mm |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Bodenpflege | trocken |
| Anzahl der Gerätebecher | 3 |
| Einbautiefe | 105 mm |
| Ausführung Leitungsauslass | Schwenkbarer Schnurauslass |
| Anzahl der Leitungsauslässe | 1 |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | ja |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Typ des Einbausystems | UT4 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 9 |
| Zulassungen | VDE |
| Nenngröße | 350 mm |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP40 |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 5.000 N |
| Ausführung Deckel | quadratisch |
| ROHS Konform | exempt |
| Dimension | 243x243mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Produktserie | RKSN |
Umweltdaten
20,7553 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 20,7553 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 20,7553 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
UT4 45 4
7408727
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
MTU 3
7407840
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Ausführung Leitungsauslass
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
Maß h
Art.Nr.
RKSN2 9 VS 20
105
150
20
Schwenkbarer Schnurauslass
9
105
7409218
RKSN2 9 VS 25
110
155
25
Schwenkbarer Schnurauslass
9
110
7409220
Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Maß h
RKSN2 9 VS 20
Art.Nr.
7409218
Fußbodenhöhe min.
105
Fußbodenhöhe max.
150
Bodenbelagdicke
20
Ausführung Leitungsauslass
Schwenkbarer Schnurauslass
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
9
Maß h
105
RKSN2 9 VS 25
Art.Nr.
7409220
Fußbodenhöhe min.
110
Fußbodenhöhe max.
155
Bodenbelagdicke
25
Ausführung Leitungsauslass
Schwenkbarer Schnurauslass
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
9
Maß h
110