Geräteeinsatz mit Tubus und Griffbügel, GES R2, Nickel

Typ GES R2T Ni
Art.Nr. 7408860
EAN 4012196458981

Beschreibung

Geräteeinsatz mit Tubus und Griffbügel für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich.
Der Tubus erfüllt die Anforderungen der EN 50085-2-2 an nass gepflegte Böden auch während die Bodensteckdose in Gebrauch ist.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 66
  • IK Code 10
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Geeignet für Unterflurkanalnein
Geeignet für Hohlbodeneinbauja
Geeignet für Doppelbodeneinbauja
Bodenpflegenass
Geeignet für Nasspflegeja
Außendurchmesser140 mm
Mit Bodenbelagsaussparungnein
Bodenbelagsschutzrahmenja
Ausführung LeitungsauslassVersenkbarer Tubus
Schutzgrad IK-CodeIK10
ZulassungenVDE
NormEN 50085-2-2
Schutzart (IP) im genutzten ZustandIP20
Schutzart (IP) im ungenutzten ZustandIP66
Vertikale Last, kleine Flächebis 3.000 N
Vertikale Last, große Flächebis 15.000 N
Ausführung Deckelrund
ÖffnungsmechanismusGriffbügel
ROHS Konformja
Oberflächevernickelt
WerkstoffZinkdruckguss
ProduktserieGES R2

Umweltdaten

2,911 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,911 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,911 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
MP R2 2C

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
MT R2 V

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
UD GES R2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

GES R2T KP
Art.Nr.
7408857
Werkstoff
Zinkdruckguss
GES R2T Ni-O
Art.Nr.
7408859
Werkstoff
Zinkdruckguss
GES R2T Ni
Art.Nr.
7408860
Werkstoff
Zinkdruckguss
GES R2T CuZn
Art.Nr.
7408862
Werkstoff
Zinkdruckguss
GES R2T Cu
Art.Nr.
7408864
Werkstoff
Zinkdruckguss
GES R2T Cr
Art.Nr.
7408866
Werkstoff
Zinkdruckguss