Montageplatte für Datentechnik Typ A
Typ MP R2 2A
|Art.Nr. 7408802
|EAN 4012196460670



Art.Nr. / Typ
Anzahl der einbaubaren Geräte
Geeignet für Daten-Anschlussmodul
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Montageplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: ungeschirmt; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark mit Adapter-Clip; Siemon CAT6; 3M K6 und K10.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 20,10 x 14,80.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 20,10 x 14,80.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Breite | 36 mm |
Technische Daten
| Beschriftungsfeld | nein |
|---|---|
| Geräteart | Datentechnik |
| Anwendung | Gerätebecher |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 2 |
| Blinddeckel | nein |
| Installationstechnik | sonstige |
| Anzahl der einfachen Öffnungen | 2 |
| Anzahl der zweifachen Öffnungen | 0 |
| Anzahl der dreifachen Öffnungen | 0 |
| Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen | 0 |
| Anzahl der quadratischen Öffnungen | 0 |
| Anzahl der runden Öffnungen | 0 |
| Anzahl der ovalen Öffnungen | 0 |
| Geeignet für Beschriftungsfeld | nein |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| ROHS Konform | ja |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Geeignet für Daten-Anschlussmodul | Typ A |
| Produktserie | GES R2 |
Umweltdaten
0,2058 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2058 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,2058 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der einbaubaren Geräte
Geeignet für Daten-Anschlussmodul
Art.Nr.
MP R2 2A
2
Typ A
7408802
MP R2 2B
2
Typ B
7408804
MP R2 2C
2
Typ C
7408806
MP R2 2F
2
Typ F
7408808
MP R2 LE
1
Typ LE
7408810
Anzahl der einbaubaren Geräte
Geeignet für Daten-Anschlussmodul
MP R2 2A
Art.Nr.
7408802
Anzahl der einbaubaren Geräte
2
Geeignet für Daten-Anschlussmodul
Typ A
MP R2 2B
Art.Nr.
7408804
Anzahl der einbaubaren Geräte
2
Geeignet für Daten-Anschlussmodul
Typ B
MP R2 2C
Art.Nr.
7408806
Anzahl der einbaubaren Geräte
2
Geeignet für Daten-Anschlussmodul
Typ C
MP R2 2F
Art.Nr.
7408808
Anzahl der einbaubaren Geräte
2
Geeignet für Daten-Anschlussmodul
Typ F
MP R2 LE
Art.Nr.
7408810
Anzahl der einbaubaren Geräte
1
Geeignet für Daten-Anschlussmodul
Typ LE