Eckblende T4L/T8NL, nach innen gewölbt
Typ T8NL EB1 9011
|Art.Nr. 7408420
|EAN 4012195115618



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Stück
Beschreibung
Eckblende zum nachträglichen Einbau in das T4L- oder T8NL-Gehäuse. Ausführung der Eckblende: nach innen gewölbt.
Technische Daten
Technische Daten
| Werkstoff | Polyamid |
|---|---|
| Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
Umweltdaten
0,0755 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0755 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0755 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
T8NL EB1 9011
graphitschwarz; RAL 9011
7408420
T8NL EB1 7035
lichtgrau; RAL 7035
7408424
Farbe
T8NL EB1 9011
Art.Nr.
7408420
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
T8NL EB1 7035
Art.Nr.
7408424
Farbe
lichtgrau; RAL 7035