Schnurauslass Nenngröße 4, eisengrau
Typ SA GES4 7011
|Art.Nr. 7407912
|EAN 4012195113409



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Schnurauslass zum Einbau in Geräteeinsätze der Nenngrößen 4. Ersatzteil.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 69 mm |
| Höhe | 30 mm |
Technische Daten
| Bodenpflege | trocken |
|---|---|
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | eisengrau; RAL 7011 |
Umweltdaten
0,4727 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4727 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,4727 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Bodenpflege
Farbe
Art.Nr.
SA GES4 7011
trocken
eisengrau; RAL 7011
7407912
SA GES4 9011
trocken
graphitschwarz; RAL 9011
7407916
Farbe
SA GES4 7011
Art.Nr.
7407912
Bodenpflege
trocken
Farbe
eisengrau; RAL 7011
SA GES4 9011
Art.Nr.
7407916
Bodenpflege
trocken
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
