Revisionsabdeckung ZESR7
Typ ZESR7 10U 9011
|Art.Nr. 7406792
|EAN 4012195109617



Art.Nr. / Typ
Bodenbelagdicke
Farbe
Bodenbelagdicke max.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer runden Montageöffnung der Nenngröße R7 in Kanalsystemen sowie in Doppel- und Hohlböden im Innenbereich. Mit Universalbefestigungswinkel.
Teppichschutzrahmen aus Polyamid.
Teppichschutzrahmen aus Polyamid.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 294 mm |
|---|---|
| Breite | 294 mm |
| Höhe | 54 mm |
Technische Daten
| Fußbodenhöhe min. | 64 mm |
|---|---|
| Bodenbelagdicke | 10 mm |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 0 |
| Einbaudurchmesser | 274 |
| Geeignet für Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Bodenpflege | trocken |
| Rahmenausführung | Teppichschutzrahmen |
| Geeignet für Nasspflege | nein |
| Einbautiefe | 64 mm |
| Außendurchmesser | 294 mm |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | R7 |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 5.000 N |
| Ausführung Deckel | rund |
| ROHS Konform | exempt |
| Spannbereich D min. | 14 mm |
| Spannbereich D max. | 36 mm |
| Dimension | Ø294x33 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
| Bodenbelagdicke max. | 15 mm |
| Produktserie | ZES |
Umweltdaten
9,2735 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 9,2735 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 9,2735 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Bodenbelagdicke
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
Farbe
Bodenbelagdicke max.
Art.Nr.
ZESR7 10U 7011
10
R7
eisengrau; RAL 7011
15
7406788
ZESR7 10U 9011
10
R7
graphitschwarz; RAL 9011
15
7406792
Farbe
ZESR7 10U 7011
Art.Nr.
7406788
Bodenbelagdicke
10
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R7
Farbe
eisengrau; RAL 7011
Bodenbelagdicke max.
15
ZESR7 10U 9011
Art.Nr.
7406792
Bodenbelagdicke
10
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R7
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
Bodenbelagdicke max.
15

