Nivelliereinheit
Typ IBNEV 150
|Art.Nr. 7399923
|EAN 4012196331925




Art.Nr. / Typ
Breite
Nivellierbereich min.
Nivellierbereich max.
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Nivelliereinheit-Set für IBK-Systembauteile.
Zur Nivellierung der Dosen, Verbinder und Stützen.
Zur Nivellierung der Dosen, Verbinder und Stützen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 92,5 mm |
|---|---|
| Breite | 36 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Maß h | 150 mm |
Technische Daten
| Nivellierbereich min. | 75 mm |
|---|---|
| Nivellierbereich max. | 145 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Produktserie | IBK-Serie |
Umweltdaten
0,5504 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5504 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,5504 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Nivellierbereich min.
Nivellierbereich max.
Art.Nr.
IBNEV 110
36
35
105
7399920
IBNEV 150
36
75
145
7399923
IBNEV 190
36
115
185
7399926
IBNEV 230
36
155
225
7399929
Nivellierbereich min.
Nivellierbereich max.
IBNEV 110
Art.Nr.
7399920
Breite
36
Nivellierbereich min.
35
Nivellierbereich max.
105
IBNEV 150
Art.Nr.
7399923
Breite
36
Nivellierbereich min.
75
Nivellierbereich max.
145
IBNEV 190
Art.Nr.
7399926
Breite
36
Nivellierbereich min.
115
Nivellierbereich max.
185
IBNEV 230
Art.Nr.
7399929
Breite
36
Nivellierbereich min.
155
Nivellierbereich max.
225