Keramikklemme, doppelt

Typ TK 16-2
Art.Nr. 7205707
EAN 4012196810246
Art.Nr. / Typ
Nennspannung
Nennquerschnitt min.
Nennquerschnitt max.

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

Hochtemperaturbeständige Keramikklemme mit 4 Anschlussmöglichkeiten zum Nachrüsten der FireBox T-Serie. Geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004.
  • RoHS conform
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge27 mm
Breite29,5 mm
Höhe30,5 mm

Technische Daten

Polzahl1
Nennstrom76 A
Nennspannung400 V
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Abschlussplatte erforderlichnein
IsolierstoffKeramik
Transparentnein
Anzahl der Klemmstellen je Pol4
Ausführung elektrischer Anschluss 1Schraubanschluss
Anschlusspositionseitlich
Ausführung elektrischer Anschluss 2Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min.6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max.10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min.6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max.16 mm²
Nennquerschnitt min.6 mm²
Nennquerschnitt max.16 mm²
ROHS Konformexempt
Anzahl der Klemmstellen4
Temperatureinsatzbereich min.0 °C
Temperatureinsatzbereich max.250 °C
Dimension16 mm²
WerkstoffSteatit
Farbecreme
ProduktserieFireBox T-Serie

Umweltdaten

0,005 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,005 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,005 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Nennquerschnitt min.
Nennquerschnitt max.
TK 06-2
Art.Nr.
7205703
Nennspannung
400
Nennquerschnitt min.
1,5
Nennquerschnitt max.
6
Anzahl der Klemmstellen
4
TK 10-2
Art.Nr.
7205705
Nennspannung
400
Nennquerschnitt min.
4
Nennquerschnitt max.
10
Anzahl der Klemmstellen
4
TK 16-2
Art.Nr.
7205707
Nennspannung
400
Nennquerschnitt min.
6
Nennquerschnitt max.
16
Anzahl der Klemmstellen
4