Keramikklemme, doppelt
Typ TK 10-2
Art.Nr. 7205705
EAN 4012196810239



Art.Nr. / Typ
Nennspannung
Nennquerschnitt min.
Nennquerschnitt max.
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Hochtemperaturbeständige Keramikklemme mit 4 Anschlussmöglichkeiten zum Nachrüsten der FireBox T-Serie. Geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 24,5 mm |
|---|---|
| Breite | 26,5 mm |
| Höhe | 26 mm |
Technische Daten
| Polzahl | 1 |
|---|---|
| Nennstrom | 57 A |
| Nennspannung | 400 V |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
| Abschlussplatte erforderlich | nein |
| Isolierstoff | Keramik |
| Transparent | nein |
| Anzahl der Klemmstellen je Pol | 4 |
| Ausführung elektrischer Anschluss 1 | Schraubanschluss |
| Anschlussposition | seitlich |
| Ausführung elektrischer Anschluss 2 | Schraubanschluss |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min. | 4 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max. | 10 mm² |
| Nennquerschnitt min. | 4 mm² |
| Nennquerschnitt max. | 10 mm² |
| ROHS Konform | exempt |
| Anzahl der Klemmstellen | 4 |
| Temperatureinsatzbereich min. | 0 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 250 °C |
| Dimension | 10 mm² |
| Werkstoff | Steatit |
| Farbe | creme |
| Produktserie | FireBox T-Serie |
Umweltdaten
0,0079 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0079 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0079 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Nennspannung
Nennquerschnitt min.
Nennquerschnitt max.
Anzahl der Klemmstellen
Art.Nr.
TK 06-2
400
1,5
6
4
7205703
TK 10-2
400
4
10
4
7205705
TK 16-2
400
6
16
4
7205707
Nennquerschnitt min.
Nennquerschnitt max.
TK 06-2
Art.Nr.
7205703
Nennspannung
400
Nennquerschnitt min.
1,5
Nennquerschnitt max.
6
Anzahl der Klemmstellen
4
TK 10-2
Art.Nr.
7205705
Nennspannung
400
Nennquerschnitt min.
4
Nennquerschnitt max.
10
Anzahl der Klemmstellen
4
TK 16-2
Art.Nr.
7205707
Nennspannung
400
Nennquerschnitt min.
6
Nennquerschnitt max.
16
Anzahl der Klemmstellen
4