Rohrmanschette mit 10 Befestigungslaschen
Typ TCX-225
|Art.Nr. 7202213
|EAN 4012196086924



Art.Nr. / Typ
7202213 / TCX-225
für Rohrdurchmesser min.
225 mm
für Rohrdurchmesser max.
227 mm
Maß d
239 mm
Maß D min.
328 mm
Maß h
51,5 mm
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 328 mm |
|---|---|
| Breite | 328 mm |
| Höhe | 51,5 mm |
| Maß d | 239 mm |
| Maß D min. | 328 mm |
| Maß h | 51,5 mm |
Technische Daten
| für Rohrdurchmesser min. | 225 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser max. | 227 mm |
| Zubehör erforderlich | ja |
| Dimension | Ø225mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Intumeszierender Baustoff |
| Farbe | zink |
| Produktserie | PYROCOMB® |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
für Rohrdurchmesser min.
für Rohrdurchmesser max.
Maß d
Maß D min.
Maß h
Art.Nr.
TCX-225
225
227
239
328
51,5
7202213
TCX-225
Art.Nr.
7202213
für Rohrdurchmesser min.
225
für Rohrdurchmesser max.
227
Maß d
239
Maß D min.
328
Maß h
51,5




