Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Typ LKM I80080FS
|
Art.Nr. 6248336
|
EAN 4012195699040
Art.Nr. / Typ
Maß a
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge160 mm
Breite80 mm
Höhe80 mm
Maß a160 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreija
Schutzfolienein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK10
AusführungUnterteil
BefestigungsartBodenlochung
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension80x80mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieLKM

Umweltdaten

1,7611 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,7611 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,7611 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
LKM I80080FS
Art.Nr.
6248336
Maß a
160
Farbe
zink
LKM I80080RW
Art.Nr.
6248436
Maß a
160
Farbe
reinweiß; RAL 9010