Inneneck, für Kanal Typ WDK 80210
Typ WDK I80210GR
Art.Nr. 6193860
EAN 4012197250188



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß a
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 329 mm |
|---|---|
| Breite | 210 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Maß a | 329 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | Unterteil |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 329x210x80 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | steingrau; RAL 7030 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | WDK |
Umweltdaten
4,6198 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,6198 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 4,6198 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDK I80210GR
329
210
80
329
steingrau; RAL 7030
6193860
WDK I80210LGR
329
210
80
329
lichtgrau; RAL 7035
6193864
WDK I80210RW
329
210
80
329
reinweiß; RAL 9010
6193866
Farbe
WDK I80210GR
Art.Nr.
6193860
Länge
329
Breite
210
Höhe
80
Maß a
329
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK I80210LGR
Art.Nr.
6193864
Länge
329
Breite
210
Höhe
80
Maß a
329
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK I80210RW
Art.Nr.
6193866
Länge
329
Breite
210
Höhe
80
Maß a
329
Farbe
reinweiß; RAL 9010
