Inneneck, für Kanal Typ WDK 80170
Typ WDK I80170RW
Art.Nr. 6193827
EAN 4012197250140



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß a
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 329 mm |
|---|---|
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Maß a | 329 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | Unterteil |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 329x170x80 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | WDK |
Umweltdaten
4,2355 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,2355 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 4,2355 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDK I80170GR
329
170
80
329
steingrau; RAL 7030
6193080
WDK I80170CW
329
170
80
329
cremeweiß; RAL 9001
6193078
WDK I80170LGR
329
170
80
329
lichtgrau; RAL 7035
6193825
WDK I80170RW
329
170
80
329
reinweiß; RAL 9010
6193827
Farbe
WDK I80170GR
Art.Nr.
6193080
Länge
329
Breite
170
Höhe
80
Maß a
329
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK I80170CW
Art.Nr.
6193078
Länge
329
Breite
170
Höhe
80
Maß a
329
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK I80170LGR
Art.Nr.
6193825
Länge
329
Breite
170
Höhe
80
Maß a
329
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK I80170RW
Art.Nr.
6193827
Länge
329
Breite
170
Höhe
80
Maß a
329
Farbe
reinweiß; RAL 9010

