T-Stück, für Kanal Typ WDK 80210

Typ WDK T80210CW
|
Art.Nr. 6193406
|
EAN 4012197251444
Art.Nr. / Typ
Maß a
Farbe

kl. VKE: 2 Stück

Stück

Beschreibung

T-Stück zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge400 mm
Breite210 mm
Höhe80 mm
Maß a400 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK04
AusführungUnterteil
BefestigungsartBodenlochung
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension400x210x80
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbecremeweiß; RAL 9001
Antibakterielle Behandlungnein

Umweltdaten

3,8742 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,8742 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDK T80210RW
Art.Nr.
6183996
Maß a
400
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDK T80210CW
Art.Nr.
6193406
Maß a
400
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK T80210LGR
Art.Nr.
6163096
Maß a
400
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK T80210GR
Art.Nr.
6193415
Maß a
400
Farbe
steingrau; RAL 7030