T-Stück, für Kanal Typ WDK 80170
Typ WDK T80170CW
|Art.Nr. 6193404
|EAN 4012197251345



Art.Nr. / Typ
Maß a
Farbe
kl. VKE: 2 Stück
2Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück zur Richtungsänderung der WDK Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 80 mm |
| Maß a | 400 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | Unterteil |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 400x170x80 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
6,1543 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,1543 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDK T80170RW
400
reinweiß; RAL 9010
6183994
WDK T80170CW
400
cremeweiß; RAL 9001
6193404
WDK T80170LGR
400
lichtgrau; RAL 7035
6163094
WDK T80170GR
400
steingrau; RAL 7030
6193414
Farbe
WDK T80170RW
Art.Nr.
6183994
Maß a
400
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDK T80170CW
Art.Nr.
6193404
Maß a
400
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK T80170LGR
Art.Nr.
6163094
Maß a
400
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK T80170GR
Art.Nr.
6193414
Maß a
400
Farbe
steingrau; RAL 7030