T-Stück, für Kanal Typ WDK 100130

Typ WDK T100130CW
|
Art.Nr. 6193400
|
EAN 4012197251543
Art.Nr. / Typ
Maß a
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

T-Stück zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge400 mm
Breite130 mm
Höhe100 mm
Maß a400 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK04
AusführungUnterteil
BefestigungsartBodenlochung
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension400x130x100
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbecremeweiß; RAL 9001
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDK

Umweltdaten

3,2556 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,2556 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)3,2556 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDK T100130RW
Art.Nr.
6183990
Maß a
400
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDK T100130CW
Art.Nr.
6193400
Maß a
400
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK T100130LGR
Art.Nr.
6163090
Maß a
400
Farbe
lichtgrau; RAL 7035