Flachwinkel, für Kanal Typ WDK 80170

Typ WDK F80170CW
Art.Nr. 6182748
EAN 4012197250928
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Flachwinkel zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge470 mm
Breite170 mm
Höhe80 mm
Maß a470 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
für Kanal-Abmessung80 x 170
Halogenfreinein
Schutzfolienein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK04
AusführungUnterteil und Oberteil
BefestigungsartBodenlochung
ROHS Konformja
Kanaltiefe80 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension470x170x80
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbecremeweiß; RAL 9001
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDK

Umweltdaten

6,5003 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate6,5003 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)6,5003 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDK F80170GR
Art.Nr.
6182764
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK F80170CW
Art.Nr.
6182748
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK F80170LGR
Art.Nr.
6183523
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK F80170RW
Art.Nr.
6183531
Farbe
reinweiß; RAL 9010