Verdrahtungskanal, Typ LKVH N 75125
Typ LKVH N 75125
|Art.Nr. 6178566
|EAN 4012195803812



Art.Nr. / Typ
6178566 / LKVH N 75125
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 8 m
8m
m
Beschreibung
Halogenfreier Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 125 mm |
| Höhe | 75 mm |
Technische Daten
| Nutzquerschnitt | 83,57 cm² |
|---|---|
| Durchmesser | 0 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Selbstverlöschend | ja |
| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
| Kriechstromfest | ja |
| Flexibel | nein |
| Mit Oberteil | ja |
| Schlitzabstand | 12,5 mm |
| Schlitzbreite | 5 mm |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 75x125x2000 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,8738 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Befestigungsart
Farbe
Art.Nr.
LKVH N 75125
2000
125
75
Bodenlochung
lichtgrau; RAL 7035
6178566
LKVH N 75125
Art.Nr.
6178566
Länge
2000
Breite
125
Höhe
75
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
lichtgrau; RAL 7035