Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 60150

Typ WDKH-F60150LGR
Art.Nr. 6176056
EAN 4012195815099
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 2 Stück

Stück

Beschreibung

Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge190 mm
Breite155 mm
Höhe60 mm
Maß a190 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreija
Selbstverlöschendja
Schutzfolienein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK07
AusführungHaubenformteil
Befestigungsartaufrastbar
ROHS Konformja
Kanaltiefe60 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension60x150mm
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDKH

Umweltdaten

1,006 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,006 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)1,006 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDKH-F60150RW
Art.Nr.
6175678
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-F60150LGR
Art.Nr.
6176056
Farbe
lichtgrau; RAL 7035