Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 30045

Typ WDKH-F30045LGR
Art.Nr. 6176040
EAN 4012195815037
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Beschreibung

Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge68 mm
Breite45 mm
Höhe30 mm
Maß a60 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
für Kanal-Abmessung30 x 45
Halogenfreija
Selbstverlöschendja
Schutzfolienein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK07
AusführungHaubenformteil
Befestigungsartaufrastbar
ROHS Konformja
Kanaltiefe30 mm
Kanalhöhe min.45 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension30x45mm
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDKH

Umweltdaten

0,1132 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1132 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1132 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDKH-F30045RW
Art.Nr.
6175662
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-F30045LGR
Art.Nr.
6176040
Farbe
lichtgrau; RAL 7035