Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 60150

Typ WDKH-A60150LGR
Art.Nr. 6176020
EAN 4012195815020
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe

kl. VKE: 2 Stück

Stück

Beschreibung

Außeneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge100 mm
Breite150 mm
Höhe60 mm
Maß a100 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreija
Selbstverlöschendja
Schutzfolienein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK07
AusführungHaubenformteil
Befestigungsartaufrastbar
ROHS Konformja
Kanaltiefe60 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension60x150mm
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDKH

Umweltdaten

0,8305 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,8305 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,8305 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDKH-A60150RW
Art.Nr.
6175642
Länge
100
Breite
150
Höhe
60
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-A60150LGR
Art.Nr.
6176020
Länge
100
Breite
150
Höhe
60
Farbe
lichtgrau; RAL 7035