Außeneckhaube, für Kanal Typ WDKH 30045
Typ WDKH-A30045LGR
|Art.Nr. 6176004
|EAN 4012195814955



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
kl. VKE: 4 Stück
4Stück
Stück
Beschreibung
Außeneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 57 mm |
|---|---|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Maß b | 57 mm |
| Maß a | 57 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Selbstverlöschend | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Kanaltiefe | 30 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 30x45mm |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
0,1299 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1299 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
WDKH-A30045RW
57
45
30
reinweiß; RAL 9010
6175626
WDKH-A30045LGR
57
45
30
lichtgrau; RAL 7035
6176004
Farbe
WDKH-A30045RW
Art.Nr.
6175626
Länge
57
Breite
45
Höhe
30
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-A30045LGR
Art.Nr.
6176004
Länge
57
Breite
45
Höhe
30
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

