Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 60150

Typ WDKH-I60150LGR
Art.Nr. 6175984
EAN 4012195814924
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß a
Farbe

kl. VKE: 2 Stück

Stück

Beschreibung

Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge130 mm
Breite150 mm
Höhe60 mm
Maß a130 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreija
Schutzfolienein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK07
AusführungHaubenformteil
Befestigungsartaufrastbar
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension60x150mm
WerkstoffPolycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Farbelichtgrau; RAL 7035
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieWDKH

Umweltdaten

0,8385 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,8385 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,8385 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
WDKH-I60150RW
Art.Nr.
6175606
Länge
130
Breite
150
Höhe
60
Maß a
130
Farbe
reinweiß; RAL 9010
WDKH-I60150LGR
Art.Nr.
6175984
Länge
130
Breite
150
Höhe
60
Maß a
130
Farbe
lichtgrau; RAL 7035