Flexkanal

Typ FLK-2K LGR
|
Art.Nr. 6154922
|
EAN 4012196277575
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 1 m

m

Beschreibung

Der Flexkanal führt Kabel geordnet und geschützt zum Schreibtisch. Er verbindet die Deskbox mit dem Brüstungskanal oder der Bodenanschlussbox. Ausgezogen ist der Flexkanal 1000 mm lang, 60 mm breit und 20 mm hoch.

Der Kanal besteht aus 2 Kammern, Kapazität pro Kammer:
2 Kabel mit 8,5 mm Durchmesser oder 3 Kabel mit 7,5 mm Durchmesser oder 4 Kabel mit 7,0 mm Durchmesser oder 5 Kabel mit 6,0 mm Durchmesser
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge1000 mm

Technische Daten

ROHS Konformja
Dimension1000mm
Farbelichtgrau; RAL 7035

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

FLK-2K LGR
Art.Nr.
6154922
Länge
1000
FLK-2K SWGR
Art.Nr.
6154930
Länge
1000