Endstück BRA ES 70170
Typ BRA ES70170 EL
|Art.Nr. 6133293
|EAN 4012196735747



Art.Nr. / Typ
6133293 / BRA ES70170 EL
Farbe
aluminium
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Endstück als Formteil für den Geräteeinbaukanal Signa Style.
Für einen sauberen Abschluss des Kanalsystems. Zum Aufstecken auf die Kanalenden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 37 mm |
|---|---|
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 70 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzfolie | ja |
| Schnittkaschierung | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| für Kanalbreite | 170 mm |
| für Kanalhöhe | 70 mm |
| Ausführung | universal |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Geeignet für | links/rechts |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 70x170x37 |
| Oberfläche | eloxiert |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | aluminium |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | Signa Style |
Umweltdaten
2,1059 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,1059 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,1059 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
BRA ES70170 EL
aluminium
6133293
BRA ES70170 EL
Art.Nr.
6133293
Farbe
aluminium