Endstück BRA ES 70110
Art.Nr. 6133291 | EAN 4012196735723
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück als Formteil für den Geräteeinbaukanal Signa Style. - Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung symmetrisch Befestigungsart aufrastbar Dimension 70x110x37 für Kanalbreite 110 mm für Kanalhöhe 70 mm Geeignet für links/rechts Halogenfrei ja Oberfläche eloxiert Schnittkaschierung nein Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 110 mm Höhe 70 mm Länge 37 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRA ES70110 EL / 6133291 , 0.34MB , pdfKonformitätserklärung BRA ES70110 EL / 6133291 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Signa Style , 2.04MB , pdfMontageanleitung Geräteeinbaukanal Signa Style , 9.50MB , pdf