Kanalkupplung Signa Base KUP
Typ BRK KUP gr
|Art.Nr. 6132798
|EAN 4012196722723



Art.Nr. / Typ
6132798 / BRK KUP gr
Länge
111 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Kanalkupplung zur Verbindung des Geräteeinbaukanals Signa Base.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 111 mm |
|---|---|
| Breite | 51,7 mm |
| Höhe | 9,6 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzart | IP40 |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |
| Ausführung | symmetrisch |
| Bauform | Kupplung |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | telegrau 1; RAL 7045 |
| Produktserie | Signa Base |
Umweltdaten
0,0617 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0617 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0617 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
BRK KUP gr
111
6132798
BRK KUP gr
Art.Nr.
6132798
Länge
111